У вас есть конкретный запрос и вам нужна помощь? Просто отправьте нам сообщение с вашими вопросами.

Свяжитесь с нами
Мотор-редуктор Преобразователи частоты Редукторы для сервопривода Двигатели переменного тока, асинхронные двигатели Линейные двигатели, линейное движение Техника автоматического управления

Что такое серводвигатели?

Серводвигатель – это двигатель, который позволяет контролировать точное положение вала двигателя, а также частоту вращения и/или ускорение. Для этого применяются соответствующие датчики и способы автоматического регулирования. Раньше серводвигатели были вспомогательными приводами, которые конструировались для применения в станках. Впрочем, своим названием серводвигатель обязан латинскому слову „servus“, что по-русски означает „слуга“. Серводвигатели состоят либо из асинхронного двигателя, синхронного двигателя, или двигателя постоянного тока. В качестве серводвигателей может использоваться асинхронный двигатель, синхронный двигатель или двигатель постоянного тока.

Какие типы серводвигателей доступны?

Сервоприводы можно разделить на синхронные и асинхронные серводвигатели. Но это всегда привод, работающий в условиях электронного регулирования положения, скорости или момента – либо комбинации этих параметров. При этом предъявляются очень высокие требования к динамике, диапазонам регулирования и/или к точности движения. Серводвигатели обычно применяются в сочетании с системами автоматизации и управления, например в упаковочных машинах.

Что такое серводвигатели? Какие типы серводвигателей доступны? Что мы предлагаем: Синхронные и асинхронные серводвигатели Асинхронные серводвигатели DRL.. Синхронные серводвигатели серии CMP.. (Высокодинамичные) Синхронные серводвигатели CM.. (высокая инерция) Взрывозащищенные двигатели CMP..

Что такое серводвигатель?

Серводвигатель – это двигатель, который позволяет контролировать точное положение вала двигателя, а также частоту вращения и/или ускорение. Для этого применяются соответствующие датчики и способы автоматического регулирования. Раньше серводвигатели были вспомогательными приводами, которые конструировались для применения в станках. Впрочем, своим названием серводвигатель обязан латинскому слову „servus“, что по-русски означает „слуга“. Серводвигатели состоят либо из асинхронного двигателя, синхронного двигателя, или двигателя постоянного тока. В качестве серводвигателей может использоваться асинхронный двигатель, синхронный двигатель или двигатель постоянного тока.

Какие типы серводвигателей доступны?

Сервоприводы можно разделить на синхронные и асинхронные серводвигатели. Но это всегда привод, работающий в условиях электронного регулирования положения, скорости или момента – либо комбинации этих параметров. При этом предъявляются очень высокие требования к динамике, диапазонам регулирования и/или к точности движения. Серводвигатели обычно применяются в сочетании с системами автоматизации и управления, например в упаковочных машинах.

Что мы предлагаем: Синхронные и асинхронные серводвигатели

Асинхронные серводвигатели

Асинхронные серводвигатели подходят для применения в таких системах, где большие внешние моменты инерции нужно перемещать в установках и машинах, обеспечивая высокую надежность регулирования. Учитывая это, SEW‑EURODRIVE Серия двигателя DRL. представляет собой оптимальные решения в сфере приводов.

Синхронные серводвигатели

Синхронные серводвигатели – это приводы, в которых ротор с помощью закрепленных на нем постоянных магнитов синхронно приводится в движение вращающимся полем в статоре. Синхронный двигатель вращается синхронно подаваемой частоте вращающегося поля..

Этот вариант привода работает от преобразователь частоты который обеспечивает подходящий, управляемый трехфазный ток. . Для этого в ассортименте SEW-EURODRIVE есть различные исполнения. Оптимизированный Серводвигатели серии CMP.. можно адаптировать к высокой динамике или высоким нагрузкам. Классические сферы применения – пищевая промышленность, строительство, автомобилестроение, упаковочная техника и деревообработка.

Для Синхронные серводвигатели серии CM.. упор делается на характеристики управления, крутящий момент и динамику. Идеальные области применения для этих двигателей можно найти в логистике, например, в качестве приводов для порталов X-Y-Z или складских систем.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация